Feedback

Choose your language

Close

Movimentazione di un sacco con il sollevatore a vuoto Vaculex®

Movimentazione dei sacchi per stazioni di alimentazione e ogni tipo di settore

A prescindere dal materiale, come carta, plastica o tessuto, o dal contenuto, come farina, sabbia o ingredienti farmaceutici, praticamente ogni tipo di sacco può essere movimentato in tutta facilità con l'ausilio del sollevatore a vuoto ergonomico Vaculex® di Piab. I lavori manuali più pesanti, come il sollevamento dei sacchi per l'impilatura sui pallet, lo svuotamento in tramogge o stazioni di alimentazione, l'introduzione, il carico e la pallettizzazione direttamente su oppure da una linea di produzione, diventeranno un ricordo del passato.

 

Alleggerite la schiena - lasciate che sia il vuoto a sollevare il vostro sacco!

Più di un terzo di tutti gli infortuni sul lavoro è causato dalla movimentazione manuale. Nonostante questo dato di fatto, spesso il personale addetto alla lavorazione è ancora costretto a sollevare sacchi del peso di 25-50 kg, con conseguente rischio di patologie muscoloscheletriche quali dolori e lesioni alla colonna vertebrale, alla schiena e alle spalle, oltre agli infortuni dovuti a sforzi ripetuti. La soluzione di sollevamento mediante vuoto Vaculex® di Piab è ergonomica e versatile e può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%, riducendo il rischio di lesioni da sforzo, mal di schiena e assenze per malattia, per una maggiore efficienza e soddisfazione sul lavoro.

  • Riduzione al minimo di lesioni dovute a sforzi ripetuti, dolori alla schiena e assenze per malattia
  • Ergonomico e versatile, il sollevatore Vaculex® VL Sack Lifter di Piab può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%.
  • Maggiore produttività e soddisfazione dell'operatore
  • Massima affidabilità di produzione grazie al nostro servizio di assistenza di prima classe
  • Un partner affidabile sul quale contare, con quasi 70 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti limitando al minimo il rischio di danni.

Videos


Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci