Feedback

Choose your language

Close

Elettrodomestici sollevati da Vaculex

Grazie alle soluzioni di sollevamento Vaculex® di Piab, gli elettrodomestici diventano più leggeri

Gli oggetti pesanti e irregolari come gli elettrodomestici diventano più leggeri, grazie alle soluzioni di sollevamento Vaculex® di Piab. In certi casi si rende necessaria la realizzazione di attrezzi personalizzati, ma nella maggior parte dei casi la nostra gamma di piedini di aspirazione standard è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze. Un solo addetto è in grado di sollevare, ruotare e movimentare tutti i vostri prodotti.

 

 

 

Più di un terzo di tutti gli infortuni sul lavoro è causato dalla movimentazione manuale. Le soluzioni di sollevamento mediante vuoto Vaculex® di Piab sono ergonomiche e versatili e possono alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%, riducendo il rischio di lesioni da sforzo, mal di schiena e assenze per malattia, per una maggiore efficienza e soddisfazione sul lavoro.

  • Riduzione al minimo di lesioni dovute a sforzi ripetuti, dolori alla schiena e assenze per malattia
  • Ergonomico e versatile, il sollevatore Vaculex® VL di Piab può alleggerire il carico sul corpo dell'operatore di oltre l'80%.
  • Maggiore produttività e soddisfazione dell'operatore
  • Un partner affidabile sul quale contare, con quasi 70 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto
  • Facile e sicuro da usare
  • Minimo rischio di danni ai prodotti
  • Servizio di assistenza eccellente prima, durante e dopo l’acquisto della gamma di prodotti Vaculex®

Offrendo un ambiente di lavoro ergonomico e sicuro, i sollevatori a vuoto Vaculex® aumentano anche l'efficienza, incrementando la produttività di un impianto grazie a procedure di movimentazione più lineari, e garantendo una maggiore qualità dei prodotti, limitando al minimo il rischio di danni.

Videos


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci