Feedback

Choose your language

Close

Carico o scarico di container e rimorchi

Carico e scarico di merci alla rinfusa da container e rimorchi

Una delle sfide più comuni nei reparti di ricezione delle merci è lo scarico delle merci alla rinfusa da container e rimorchi. Infatti, questo rappresenta uno dei lavori più impegnativi dal punto di vista fisico in qualsiasi centro di distribuzione, di evasione degli ordini o di smistamento dei pacchi, a causa del sollevamento di merci pesanti. Posture improprie, intensità di lavoro elevata e movimenti ripetitivi o pesanti provocano spesso lesioni alla schiena e alle spalle.

La maggior parte dei corrieri carica le merci alla rinfusa su container e rimorchi per il relativo trasferimento tra i vari terminali di smistamento. A prescindere dal fatto che il terminal sia completamente automatizzato oppure no, i pacchi da smistare devono essere scaricati manualmente dai container e, dopo lo smistamento, ricaricati manualmente sui container in uscita dal terminal. In pratica, si tratta di un'attività di cross docking.

Il carico e lo scarico di container o rimorchi è un lavoro estremamente impegnativo dal punto di vista fisico. La soluzione di sollevamento Vaculex® ParceLift sviluppata da Piab riduce al minimo il rischio di lesioni per gli operatori, aumenta la produttività e contribuisce a una maggiore soddisfazione sul lavoro. La soluzione Vaculex® ParceLift viene assemblata sui trasportatori telescopici spesso utilizzati dai corrieri che si occupano di merci alla rinfusa. Tra i diversi vantaggi, permette di movimentare una grande varietà di prodotti e/o pacchi in termini di dimensioni, forma e peso – fino a 40 kg. ParceLift può essere completamente integrata in numerosi tipi di trasportatori telescopici, installata in fabbrica o anche successivamente presso il cliente.

Dal punto di vista operativo, Vaculex® ParceLift è progettata per creare un'esperienza di lavoro ottimale. Infatti, consente all'operatore di afferrare un articolo da qualsiasi lato, ruotarlo di 360° e rilasciarlo in qualsiasi momento. Inoltre, è stata creata per un funzionamento facile e intuitivo e richiede una formazione minima.

Numerosi centri di distribuzione, di evasione degli ordini o di smistamento dei pacchi si affidano già a Vaculex® ParceLift per assicurare un ambiente di lavoro più ergonomico e stimolante per gli operatori addetti al carico e allo scarico di container e rimorchi.

Video


Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci