Feedback

Choose your language

Close

robot pick and place

Robot pick-and-place

L’uso di robot per inserire i prodotti nelle scatole e trasferire queste ultime tra le diverse stazioni di imballaggio è molto frequente in tutte le industrie. Robot pick-and-place ad alta velocità vengono utilizzati per posizionare piccoli oggetti come cioccolatini, biscotti e altri alimenti, nelle confezioni e spesso, sono abbinati a sistemi di visione per riconoscere i prodotti ed il loro orientamento. Il circuito di vuoto comprende non solo una pompa a vuoto e delle ventose ma anche valvole e vacuostati. In queste applicazioni si possono utilizzare sia sistemi centralizzati che decentralizzati.

 

 

 

 

Vantaggi con Piab

  • La gamma di ventose è stata progettata appositamente per il prodotto da sollevare, dalle ventose per praline, quelle per i prodotti da forno a quelle per alimenti fragili confezionati in sacchetti.
  • Le ventose sono disponibili sia in versione rilevabile che non rilevabile.
  • Il materiale utilizzato per le ventose è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e soddisfa il regolamento EU 1935/2004.
  • Aumento della produttività mediante l'impiego di ventose progettate con un design igienico extra in conformità con gli standard alimentari che le rendono più facili da pulire.
  • Maggiore flessibilità in quanto le pompe essendo molto piccole e leggere, possono essere posizionate direttamente sul braccio del robot e quindi vicino al punto di utilizzo anzichè remotate.
  • Ridotto consumo energetico con  l'utilizzo della tecnologia COAX® nei generatori di vuoto in combinazione con diversi accessori di sistema.
  • Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab.
  • Aumento della produttività in quanto non è richiesto alcun intervento di manutenzione della pompa per vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci