Feedback

Choose your language

Close

Glass forming and transfer

Produzione e trasporto vetro

Il vetro viene prodotto in grandi lastre o lamine. Successivamente, questi,  vengono tagliati e forgiati in appositi forni dove assumono la forma finale. Robot e linee di manipolazione movimentano i vetri come fossero dei fogli di lamiera. Quando il vetro ha raggiunto la forma voluta, la lavorazione successiva consiste nell’utilizzare le ventose per la lucidatura e finitura. Spesso il nuovo vetro può risultare molto caldo. Sono da preferirsi sempre le ventose antialone.

Configurare la soluzione per la manipolazione di vetro

 

 

Vantaggi con Piab

  • Incremento della produttività grazie alla riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ed i sistemi di ottimizzazione
  • Ventose con elevata resistenza all’abrasione e conseguente riduzione dei costi di manutenzione.
  • Grazie all'elevata portata aspirata iniziale delle pompe per vuoto Piab si otterrà una presa salda e veloce.
  • Incremento della sicurezza utilizzando i generatori di vuoto appositamente progettati per tale applicazione.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci