Feedback

Choose your language

Close

Seal machines

Macchina confezionatrice (vertical form-fill-seal verticale)

Durante la fase di formatura del sacchetto, solitamente si utilizzano dei nastri aspiranti per avere una migliore presa su entrambi i lati del film plastico. I nastri aspiranti guidano il foglio in materiale plastico dal rotolo alla posizione finale dove verrà riempito. Dei fori consentono al vuoto di agire sul film, facendolo aderire al nastro che lo guida nel suo percorso attraverso la macchina. Vi è spesso l'uso di un trasportatore  in depressione per riempire il sacchetto con il suo contenuto, se si tratta di granuli, polvere o compresse.

 

Vantaggi con Piab

  • Riduzione dei consumi energetici mediante l’uso della cartucce di vuoto COAX® che saranno integrate vicino al punto di aspirazione nei pressi del nastro. In questo modo si eliminano eventuali restrizioni.
  • Facilità di controllo delle sezioni di vuoto nel nastro per ottimizzarne il rendimento.
  • Un gamma di prodotti ottimizzata per questo tipo di  applicazione, a partire dalle ventose, sistemi di presa, generatori di vuoto o attrezzature di movimentazione ergonomiche.
  • Ventose realizzate su misura per le diverse tipologie di sacchetti e con attacchi speciali per l'elevato flusso.
  • Presa veloce e garantita grazie all’elevato flusso iniziale delle pompe a vuoto Piab.
  • Aumento della produttività in quanto non è richiesto alcun intervento di manutenzione della pompa per vuoto Piab.
  • Il trasportatore in depressione o soddisfa gli standard industriali di polvere e gas ATEX.
  • Ventose e gli elementi dei trasportatori in depressione  a contatto con il prodotto trasportato sono conformi alla FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011.
  • Il conveyor appositamente progettato per  materiali fragili aumenta il rendimento e riduce al minimo lo scarto.
  • Flessibilità per poter trasportare particelle da 0,5 micron in su.
  • Le dimensioni compatte lo rendono un'ottima soluzione quando lo spazio è ridotto.
  • E' possibile configurare il conveyor con generatore di vuoto pneumatico o, in caso di assenza di aria compressa, con pompa elettro-meccanica. 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci