Feedback

Choose your language

Close

Woodworking and woodhandling

Lavorazione legno e movimentazione pannelli

Il vuoto viene utilizzato per trattenere e manipolare i pannelli di legno. Solitamente queste applicazioni sono caratterizzate da un ambiente piuttosto polveroso, cicli di lavoro brevi ed un elevato grado di automazione. La porosità, il grado di finitura e la fragilità del prodotto possono notevolmente variare il che rende cruciale una corretta selezione del componente di vuoto.


Vantaggi con Piab

  • Incremento della produttività grazie alla riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ed i sistemi di ottimizzazione.
  • Incremento dell’affidabilità mediante l’uso di componenti insensibili alla polvere e ventose con filtro integrato.
  • Grazie all'elevata portata aspirata iniziale delle pompe per vuoto Piab si otterrà una presa salda e veloce.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci