Feedback

Choose your language

Close

Metal forming

Formatura – piegatura, graffatura, foratura e taglio

Il vuoto viene generalmente utilizzato per il carico e lo scarico nei processi di trasformazione dei metalli e qualche volta per trattenere e smistare il pezzo lavorato all’interno della macchina.  La macchina punzonatrice crea fori sul metallo. La macchina a taglio laser è una tecnologia che utilizza il laser per tagliare i materiali. La macchina piegatrice è un dispositivo per la lavorazione dei metalli che piega la lamiera per creare dei contenitori o strutture scatolate.

 

Vantaggi con Piab

  • Maggiore produttività e sicurezza grazie a speciali ventose ad elevato attrito per superfici oleose che riducono anche il rischio di scivolamento dei fogli.
  • Incremento della produttività grazie alla riduzione dei consumi energetici utilizzando la tecnologia COAX® ed i sistemi di ottimizzazione.
  • Grazie all'elevata portata aspirata iniziale delle pompe per vuoto Piab si otterrà una presa salda e veloce.
  • Incremento della sicurezza utilizzando una speciale valvola di non ritorno.
  • Disponibilità di componenti aggiuntivi per un facile posizionamento delle ventose.
  • Elevato livello di controllo del processo con possibilità di rilevamento del grado di vuoto per ciascuna ventosa.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci