L’unione di materiali in metallo con differente spessore, resistenza o rivestimento superficiale necessitano di un “alimentatore specifico” per le fasi di stampaggio. Gli alimentatori a disegno sono di primaria importanza per realizzare strutture complesse come i telai delle auto che devono sopportare estenuanti test di resistenza ed affaticamento. E’ determinate inoltre, ottimizzare il peso complessivo del dispositivo e ridurne i costi di realizzazione. Le macchine laser sono ideali per questo tipo di applicazione dove è necessario tagliare e saldare. La superficie, a causa della presenza di olio, potrebbe essere scivolosa per cui si raccomanda l’uso di ventose ad elevato attrito. Il vuoto viene utilizzato in diverse fasi del processo tra cui alimentazione/carico e scarico.
Vantaggi con Piab