Pick-and-place automatizzati
L’utilizzo di specifiche macchine pick-and-place ad alta velocità per manipolare piccoli prodotti è molto frequente nelle industrie di elettronica ed alimentari.
I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più
L’utilizzo di specifiche macchine pick-and-place ad alta velocità per manipolare piccoli prodotti è molto frequente nelle industrie di elettronica ed alimentari.
Le dimensioni ed il peso dei pannelli, rendono difficile la movimentazione ed il posizionamento manuale. Per queste applicazioni, vengono utilizzati dei robot dotati di sistema di visione.
Fogli di metallo (magnetici o non magnetici), plastica, legno o cartone vengono separati da una pila e inseriti nella linea. Le pompe per vuoto e le ventose vengono utilizzate per "prelevare / sepa…
La riduzione degli infortuni e l’incremento della produttività vengono spesso abbinati all’uso di appositi dispositivi di sollevamento ergonomici. Queste attrezzature consentono ad uno o più...
Robot e linee di manipolazione movimentano i vetri come fossero dei fogli di lamiera.Sono da preferirsi sempre le ventose antialone.
I pannelli solari ed i vetri, vengono manipolati e fissati con il vuoto durante l’intero processo di produzione.
Una volta che è stato formato il particolare plastico, questo deve essere prelevato dallo stampo mediante l’uso di ventose e pompe a vuoto
Utilizzando il vuoto, le etichette possono essere applicate sull’oggetto mediante macchine etichettatrici ad alta velocità in maniera semplice ed efficiente anche se l’oggetto e soffice o irregolar…
In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione.
Il vuoto viene generalmente utilizzato per il carico e lo scarico nei processi di trasformazione dei metalli e qualche volta per trattenere e smistare il pezzo lavorato all’interno della macchina.<…></…>
Le attrezzature di vuoto per la manipolazione dei pannelli cambia ogni volta che si deve stampare un nuovo particolare. Questa è una applicazione ad alta velocità dove le ventose ad elevato attrito…
Spesso vengono utilizzati i robot per saldare e per manipolare i componenti. In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione.
L’unione di materiali in metallo con differente spessore, resistenza o rivestimento superficiale necessitano di un “alimentatore specifico” per le fasi di stampaggio. Il vuoto viene utilizzato in d…
I produttori di pneumatici e particolari in gomma utilizzano il vuoto per lo stampaggio e la manipolazione.
Robot pick-and-place ad alta velocità vengono utilizzati per posizionare piccoli oggetti come cioccolatini, biscotti e altri alimenti, nelle confezioni e spesso, sono abbinati a sistemi di visione …
Queste macchine sono dotate di una serie di barre di vuoto munite di ventose poste in rotazione continua.
Durante la fase di formatura del sacchetto, solitamente si utilizzano dei nastri aspiranti per avere una migliore presa su entrambi i lati del film plastico.
In molti settori dell'industria si utilizzano delle dime con vuoto per mantenere fermi dei componenti che devono essere assemblati, lavorati, tagliati o piegati.
Il vuoto viene utilizzato sulle attrezzature di test per eseguire dei controlli funzionali del circuito stampato che poggia quindi su appositi contatti elettrici.
Il nastro aspirante consiste in un nastro trasportatore forato dove viene collegato il vuoto attraverso i fori del nastro stesso. Questa soluzione consente di trattenere oggetti di qualsiasi...
Il vuoto viene utilizzato per trattenere e manipolare i pannelli di legno.