Movimentazione di bagagli selezionati per controlli specifici

Movimentazione di bagagli selezionati per controlli specifici nelle aree di riconciliazione dei bagagli registrati

Negli aeroporti, i bagagli sospetti vengono deviati dal sistema di rilevamento esplosivi a una Checked Baggage Reconciliation Area (CBRA - area di riconciliazione dei bagagli registrati) e devono quindi essere sollevati e trasferiti dal trasportatore in entrata a una postazione di controllo. Dopo il controllo, l'addetto alla sicurezza deve trasferire il bagaglio sul trasportatore in uscita. Prima delle soluzioni Vaculex® specifiche per le aree CBRA, questo lavoro veniva effettuato manualmente con conseguente rischio di lesioni e scarsa produttività.

Inoltre, spesso le aree CBRA differiscono considerevolmente da un aeroporto all'altro. Altezze di lavoro limitate, spazi stretti e spesso la presenza di colonne impongono soluzioni di sollevamento estremamente versatili. Le soluzioni di sollevamento tramite vuoto Vaculex® sviluppate specificatamente per le aree CBRA consentono il sollevamento e il trasferimento dei bagagli in spazi limitati evitando il rischio di lesioni e assicurando una produttività elevata.

Nei terminal per le navi da crociera, i bagagli devono essere ispezionati e controllati per motivi di sicurezza. Dopo il controllo, l'addetto alla sicurezza deve trasferire il bagaglio sul trasportatore in uscita. Prima delle soluzioni Vaculex®, questo lavoro veniva effettuato manualmente con conseguente rischio di lesioni e scarsa produttività.

Le soluzioni di sollevamento tramite vuoto Vaculex® consentono il sollevamento e il trasferimento dei bagagli in spazi limitati evitando il rischio di lesioni e assicurando una produttività elevata. 

Prodotti correlati:

  • Vaculex® BaggageLift
  • Vaculex® BaggageLift Low Headroom
  • Vaculex® BaggageLift Carbon Fibre
  • Vaculex® BaggageLift Combi
  • Vaculex® BaggageLift Ramp
  • Gru a bandiera articolata in fibra di carbonio
  • Gru girevole a bandiera
  • Gru a ponte

Prodotti correlati

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci