Movimentazione del carico aereo mediante gripper a vuoto

Movimentazione del carico aereo - trasferimento del carico aereo tra pallet e/o container

Situazione

Il carico aereo viene trasportato in tutto il mondo a bordo di aeromobili che generalmente vengono caricati con ULD (Unit Load Device - unità di carico) o container e pallet specifici. Prima di essere caricato a bordo dell'aeromobile, il carico deve essere smistato e caricato su una ULD, un lavoro che richiede anche la movimentazione del carico aereo tra pallet e container di tipo aperto.

Dopo lo scarico dall'aeromobile, il carico deve essere scaricato dalla ULD su appositi portapacchi per il successivo trasporto. Spesso questo lavoro di carico, scarico e smistamento viene effettuato manualmente, con conseguente rischio di lesioni da sforzo ripetuto, scarsa produttività e assenze per malattia.

Soluzioni

Le soluzioni Vaculex® di Piab sono state sviluppate e implementate specificatamente per risolvere i problemi di movimentazione nei terminal di carico aereo per mezzo di sistemi per vuoto. Tutte le soluzioni sono volte ad aumentare il livello di soddisfazione sul lavoro, incrementare la produttività e ridurre al minimo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto e di danni al carico.

Soluzioni per la movimentazione del carico aereo Vaculex® – varie applicazioni:

  • Movimentazione del carico tra unità di carico di tipo a pallet (PAG, PYB ecc.) o unità di carico con container di tipo aperto (AKH, AAX)
  • Carico o scarico di unità di carico con grandi container (AMJ, AAX, AAC, AMX, AML, AMJ, AAA, AMD)
  • Oltre a quelle per il carico aereo, Vaculex offre anche soluzioni specifiche per i corrieri, che naturalmente possono essere impiegate anche per la movimentazione del carico aereo. Ad esempio, soluzioni per il carico e lo scarico di container e rimorchi nonché per lo smistamento dei pacchi in arrivo o in partenza.

Prodotti correlati:

  • Vaculex® TP
  • Vaculex® VL
  • Vaculex® TPH
  • Vaculex® TP Combi
  • Vaculex® ParceLift
  • Gru a bandiera articolata in fibra di carbonio
  • Gru girevole a bandiera
  • Gru a ponte

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci