Configurare la propria soluzione di trasporto pneumatico
*Piab rispetta le linee guida USDA. | |||
Caratteristiche | Modello | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX polveri | |||
ATEX gas | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Acciaio ASTM 304 | |||
Acciaio ASTM 316L | |||
Portata < 4 ton/h | |||
Portata < 15 ton/h | |||
Finitura Ra <3.2 | |||
Finitura Ra <0.6 |
Tutti i prodotti raccomandati e le soluzioni proposte vanno testate per verificare le prestazioni effettive, le sicurezza e altri fattori nelle definitive condizioni di lavoro. Alcune variabili non considerate dal dimensionatore possono avere un impatto sulle prestazioni. Piab non si assume la responsabilità per nessun malfunzionamento correlato alla soluzione e ai prodotti consigliati.
[Nessuno]
Seleziona secondo formato CAD