Feedback

Choose your language

Close

Stampaggio ad iniezione/trasporto granuli

Stampaggio ad iniezione/trasporto granuli

Il metodo principale per lo stampaggio plastico di componenti per auto è quello ad iniezione. Il vuoto viene utilizzato prima per il trasporto dei granulati plastici all’interno dei contenitori. I granulati plastici, vengono quindi riscaldati e immessi ad alta pressione all’interno della cavità dello stampo. Il particolare viene quindi a formarsi, seguendo il profilo della cavità e, in alcuni casi, l’uso del vuoto è necessario per migliorare la definizione dell’oggetto. Una volta formato il particolare, questo deve essere prelevato dallo stampo mediante l’uso di ventose e pompe a vuoto, solitamente installate sul braccio del robot.

  

 

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Riduzione del tempo dedicato alla manutenzione e alla pulizia grazie al design igienico.
  • Miglioramento dell'ambiente di lavoro, in quanto essendo un sistema chiuso, non vi è contaminazione da polvere.
  • Creare ambienti sicuri in quanto i trasportatori in depressione soddisfano gli standard industriali con certificazione ATEX  polvere e gas.
  • Per le parti a contatto con il prodotto trasportato, i conveyor Piab sono anche disponibili in versione conforme alle normative  FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011.
  • Soddisfa i requisiti delle varie applicazioni in quanto esistono famiglie di prodotti dedicati alle industrie farmaceutiche, alimentari e chimiche.
  • Maggiore produttività grazie a ventose appositamente progettate per la movimentazione di superfici molto calde del prodotto finale direttamente dallo stampaggio a iniezione.
  • Consumi energetici ridotti utilizzando generatori di vuoto Piab con la tecnologia COAX® 
  • Maggiore produttività in quanto non è richiesto alcun intervento di manutenzione del generatore di vuoto Piab.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci