Feedback

Choose your language

Close

Scarico di sacchi di piccole dimensioni

Scarico di sacchi di piccole dimensioni

L'applicazione prevede generalmente il trasferimento del materiale da un sacco di piccole dimensioni, ad esempio un sacchetto o un sacco in plastica, in una conduttura di aspirazione e quindi su un trasportatore. Le stazioni di scarico per sacchi Piab sono progettate specificatamente per ottimizzare le prestazioni dei trasportatori in depressione Piab. Tuttavia, in caso di trasferimento da una stazione di scarico per sacchi, la soluzione ideale è la stazione di alimentazione Piab. La stazione di scarico per sacchi di piccole dimensioni aumenta la produttività migliorando considerevolmente l'ambiente di lavoro.

Vantaggi principali dei trasportatori in depressione Piab:

  • Oltre 50 anni di esperienza nel trasporto in depressione per la movimentazione di materiale in polvere e granuli.
  • Maggiore efficienza grazie al design igienico che semplifica la pulizia delle attrezzature.
  • Ambiente di lavoro migliore grazie all'ermeticità dei sistemi e all'assenza di polvere.
  • Ambiente di lavoro sicuro, in quanto i trasportatori sono conformi alle normative del settore in materia di polveri, gas e atmosfere esplosive.
  • Trasportatori e stazioni di scarico per sacchi sono disponibili con tutti i materiali a contatto con il prodotto movimentato in conformità alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Le stazioni di scarico per sacchi aumentano la produttività, in quanto presentano un volume interno di 100 litri e sono in grado di gestire approssimativamente 4 sacchi di piccole dimensioni per volta.
  • Il trasportatore con stazione di scarico per sacchi è completamente ermetico, grazie al collettore di polvere che impedisce l'ingresso di impurità e corpi estranei nel sistema. La polvere derivante dal prodotto movimentato non raggiunge l'area di lavoro.
  • Versatilità di movimentazione di particelle a partire da 0,5 micron.
  • Ingombro ridotto e soluzioni ottimali per ambienti con problemi di spazio.
  • Ampia libertà di scelta in termini di tecnologia di generazione del vuoto, in quanto i trasportatori funzionano in modo eccellente sia con una pompa con eiettore che meccanica.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci