Feedback

Choose your language

Close

Scarico Big Bag

Scarico Big Bag

L’applicazione consiste nel trasferire il materiale dal Big Bag alla linea di trasporto. In questo caso si utilizzano degli adattatori di alimentazione con interfaccia universale idonea a collegarsi al sistema di scarico del Big Bag. L’adattatore di alimentazione è stato progettato per ottimizzare il flusso del materiale all’interno della linea di trasporto con valvole fluidificanti multiple. Questa funzione risulta essenziale per evitare di danneggiare il prodotto e garantire la capacità di trasporto richiesta. Piab offre anche soluzioni alternative per facilitare e semplificare il prelievo del materiale dal Big Bag. Questo ovviamente dipende dalle caratteristiche fisiche del materiale e deve essere valutato di volta in volta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Oltre 50 anni di esperienza nell'utilizzo del trasporto in depressione per la movimentazione di polveri e granuli.
  • Riduzione del tempo dedicato alla manutenzione e alla pulizia grazie al design igienico.
  • Miglioramento dell'ambiente di lavoro, in quanto essendo un sistema chiuso, non vi è contaminazione da polvere.
  • Creare ambienti sicuri in quanto i trasportatori in depressione soddisfano gli standard industriali con certificazione ATEX  polvere e gas.
  • Per le parti a contatto con il prodotto trasportato, i conveyor Piab sono anche disponibili in versione conforme alle normative  FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011.
  • Soddisfa i requisiti delle varie applicazioni in quanto esistono famiglie di prodotti dedicati alle industrie farmaceutiche, alimentari e chimiche.
  • Grazie al conveyor è possibile aumentare la produttività e ridurre al minimo gli scarti soprattuto nella versione appositamente progettata per materiali fragili.
  • Disponibile per trasportare fino a 14 tonnellate / ora e 30 metri.
  • Flessibilità per poter trasportare particelle da 0,5 micron in su.
  • Le dimensioni compatte lo rendono un'ottima soluzione quando lo spazio è ridotto.
  • E' possibile configurare il conveyor con generatore di vuoto pneumatico o, in caso di assenza di aria compressa, con pompa elettro-meccanica. 

Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci