Feedback

Choose your language

Close

Recupero

Recupero

Gli scarti rappresentano un grande problema per tutti i produttori. Processi di confezionamento difettosi, macchine per la produzione di compresse alimentate con una quantità eccessiva di costosi ingredienti e fuoriuscite di enzimi per detergenti o sostanze chimiche dai serbatoi di produzione possono comportare enormi sprechi di materiali o prodotti. Oltre alle perdite di natura economica e alle implicazioni più vaste per l'ambiente, questi sprechi possono anche compromettere l'ambiente di lavoro, mettendo a repentaglio la sicurezza del personale di produzione. Per tutti questi motivi, sempre più industrie stanno adottando procedure specifiche di recupero del prodotto

ed i trasportatori in depressione rappresentano la soluzione ideale per i produttori che intendono minimizzare gli scarti e massimizzare la produttività.

Vantaggi principali dei trasportatori in depressione Piab:

  • Oltre 50 anni di esperienza nel trasporto in depressione per la movimentazione di materiale in polvere e granuli.
  • Maggiore efficienza grazie al design igienico che semplifica la pulizia delle attrezzature.
  • Ambiente di lavoro migliore grazie all'ermeticità dei sistemi e all'assenza di polvere.
  • Ambiente di lavoro sicuro, in quanto i trasportatori sono conformi alle normative del settore in materia di polveri, gas e atmosfere esplosive.
  • Disponibilità di trasportatori con i materiali a contatto con il prodotto movimentato in conformità alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Disponibilità dei materiali a contatto con il prodotto movimentato in conformità alle norme FDA ed ai regolamenti (CE) n. 1935/2004 e (UE) n. 10/2011.
  • Conformità ai diversi requisiti di applicazione grazie a tipologie specifiche di prodotti per l'industria farmaceutica, alimentare e chimica.
  • Maggiore capacità e riduzione al minimo degli scarti grazie a trasportatori progettati specificatamente per la movimentazione di materiale fragile.
  • Possibilità di movimentare fino a 14 tonnellate/h e 30 metri.
  • Versatilità di movimentazione di particelle a partire da 0,5 micron.
  • Ingombro ridotto e soluzioni ottimali per ambienti con problemi di spazio.
  • Ampia libertà di scelta in termini di tecnologia di generazione del vuoto, in quanto i trasportatori funzionano in modo eccellente sia con una pompa con eiettore che meccanica.

White paper:

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci