Feedback

Choose your language

Close

Pressofusione

Pressofusione

La pressofusione è un processo ampiamente utilizzato per la produzione di svariate parti e componenti nell’area automotive. Il basamento dei motori ne è un esempio. Durante il processo di pressofusione il vuoto può essere utilizzato per il trasporto del particolare all’interno dello stampo, per il trasporto della sabbia contenuta nella matrice e, ovviamente per creare una depressione all’interno dello stampo. Quando il particolare è stato realizzato, il trasportatore in depressione viene utilizzato per riciclare la sabbia e ripristinare il livello all’interno della matrice.

 

 

 

 

 

 

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Riduzione del tempo dedicato alla manutenzione e alla pulizia grazie al design igienico.
  • Miglioramento dell'ambiente di lavoro, in quanto essendo un sistema chiuso, non vi è contaminazione da polvere.
  • Creare ambienti sicuri in quanto i trasportatori in depressione soddisfano gli standard industriali con certificazione ATEX  polvere e gas.
  • Per le parti a contatto con il prodotto trasportato, i conveyor Piab sono anche disponibili in versione conforme alle normative  FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011.
  • Disponibile per trasportare fino a 14 tonnellate / ora e 30 metri.
  • Flessibilità per poter trasportare particelle da 0,5 micron in su.
  • Le dimensioni compatte lo rendono un'ottima soluzione quando lo spazio è ridotto.
  • E' possibile configurare il conveyor con generatore di vuoto pneumatico o, in caso di assenza di aria compressa, con pompa elettro-meccanica. 

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci