Feedback

Choose your language

Close

Form-fill-seal orizzontale

Form-fill-seal orizzontale

La vera prima fase del processo di confezionamento richiede il caricamento del prodotto su una tramoggia o un’area di raccolta. I trasportatori in depressione trasferiscono il materiale che deve essere confezionato all’interno della tramoggia che fluendo per caduta gravitazionale raggiunge la zona dove viene creato e saldato il sacchetto o la confezione. Quando la macchina è una form-fill-seal orizzontale, le ventose vengono utilizzate per tenere aperto il sacchetto ed eseguirne il riempimento. Il vuoto viene anche utilizzato alla fine di tale processo per la manipolazione di sacchetti pieni in scatole o cartoni per il trasporto,  che possono essere pallettizzati o spostati in scatole più grandi.

 

 

 

 

 

 

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Oltre 50 anni di esperienza nell'utilizzo del trasporto in depressione per la movimentazione di polveri e granuli.
  • Riduzione del tempo dedicato alla manutenzione e alla pulizia grazie al design igienico.
  • Miglioramento dell'ambiente di lavoro, in quanto essendo un sistema chiuso, non vi è contaminazione da polvere.
  • Creare ambienti sicuri in quanto i trasportatori in depressione soddisfano gli standard industriali con certificazione ATEX  polvere e gas.
  • Per le parti a contatto con il prodotto trasportato, i conveyor Piab sono anche disponibili in versione conforme alle normative  FDA, CE n. 1935/2004 e CE n. 10/2011.
  • Soddisfa i requisiti delle varie applicazioni in quanto esistono famiglie di prodotti dedicati alle industrie farmaceutiche, alimentari e chimiche.
  • Grazie al conveyor è possibile aumentare la produttività e ridurre al minimo gli scarti soprattuto nella versione appositamente progettata per materiali fragili.
  • Disponibile per trasportare fino a 14 tonnellate / ora e 30 metri.
  • Flessibilità per poter trasportare particelle da 0,5 micron in su.
  • Le dimensioni compatte lo rendono un'ottima soluzione quando lo spazio è ridotto.
  • E' possibile configurare il conveyor con generatore di vuoto pneumatico o, in caso di assenza di aria compressa, con pompa elettro-meccanica. 

Prodotti correlati

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci