Ambiente lavorativo

Ambiente lavorativo

Il trasporto in depressione è un’eccellente soluzione alternativa alle operazioni di carico e sollevamento manuale, o a dispositivi tipo nastri trasportatori meccanici quando entra in gioco l’ambiente lavorativo. I dispositivi Piab eliminano le operazioni manuali, riducendo considerevolmente le operazioni di manutenzione ed il rischio di contaminazioni da polveri con risultati positivi sull’impatto ambientale e sulla salute dei lavoratori. La Piab offre oltre 30 anni di esperienza nel trasporto di polveri e granuli mediante una linea di trasportatori in depressione. Siamo in grado di manipolare polveri fino a 0,5 micron. La capacità di trasporto può raggiungere le 10 ton/ora con una distanza massima di 30 metri.

Vantaggi nell’uso dei trasportatori in depressione Piab

  • Richiesta minima di manutenzione a causa dell’assenza di parti in movimento della pompa
  • Dispositivo igienico e facilità di pulizia
  • Sistema di trasporto chiuso che elude contaminazioni da polveri
  • Programma modulare che prevede di assecondare eventuali successive modifiche

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci