Cartonatrici
Le macchine formatrici di imballi, sono state ideate per realizzare contenitori partendo da fogli piani di cartone fustellato o materiale simile.
Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
In tutti i terminal di smistamento, di norma viene effettuata una certa quota di movimentazione manuale dei pacchi. Spesso la movimentazione manuale è l'unica alternativa possibile per il carico e lo scarico di container o rimorchi e lo smistamento dei pacchi tra pallet, gabbie di trasporto e trasportatori.
In questo tipo di attività, spesso il ritmo di lavoro è elevato e, in mancanza di ausili di sollevamento adeguati, le posture assunte durante il lavoro possono esporre al rischio di lesioni.
Il peso dei pacchi può facilmente raggiungere 40 kg, con evidenti problemi di natura fisica in caso di movimentazione manuale. Infatti, il rischio di contrarre lesioni da sforzo ripetuto e di subire gravi lesioni, ad esempio alla colonna vertebrale e alle spalle, è piuttosto comune. Ne derivano frequenti assenze per malattia, scarsa produttività e insoddisfazione del personale.
La tecnologia di sollevamento Vaculex® è sviluppata e implementata specificatamente per risolvere i problemi di movimentazione manuale nei terminal di smistamento dei pacchi. Il risultato è una serie di soluzioni ergonomiche in grado di aumentare la produttività riducendo al minimo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto e altri tipi di lesioni, ad esempio alla colonna vertebrale.
L'integrazione delle soluzioni di sollevamento ergonomiche Vaculex® in un sistema di smistamento esistente è facilissima. Inoltre, Vaculex® rappresenta una soluzione versatile in caso di spazio limitato, come ad esempio altezza libera ridotta, corridoi stretti e aree confinate.
Una delle sfide più comuni nei reparti di ricezione delle merci è lo scarico delle merci alla rinfusa da container e rimorchi. Infatti, questo rappresenta uno dei lavori più impegnativi dal punto di vista fisico in tutti i terminal di smistamento dei pacchi, a causa del sollevamento di merci pesanti, della postura impropria, dell'intensità elevata e di un ambiente di lavoro che spesso richiederebbe anche altri tipi di migliorie.
Vaculex® offre attrezzature di sollevamento ergonomiche per terminal di smistamento dei pacchi:
Le macchine formatrici di imballi, sono state ideate per realizzare contenitori partendo da fogli piani di cartone fustellato o materiale simile.
Formatura di scatole da fogli di cartone o materiali corrugati.
Con il termine imballaggi flessibili si intendono imballi in materiali soffici realizzati mediante film plastico, fogli di alluminio o carta. I formati tradizionali comprendono sacchetti, buste ed inc…
Esistono principalmente due metodi per applicare etichette, mediante un tampone aspirante o una piastra soffiante.
Vi è una vasta gamma di prodotti che oggi viene molto utilizzata per la pallettizzazione quali ventose, sistemi di presa a vuoto di grandi superfici o sistemi di manipolazione ergonomici in combinazio…
L’uso di robot per inserire i prodotti nelle scatole e trasferire queste ultime tra le diverse stazioni di imballaggio è molto frequente in tutte le industrie.
Vaculex® ParceLift contribuisce ad assicurare un ambiente di lavoro più ergonomico e stimolante per gli operatori addetti al carico e allo scarico di container e rimorchi.
Le soluzioni di sollevamento speciali Vaculex® di Piab sono progettate specificatamente per la pallettizzazione, riducendo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto e aumentando la produttività.
Vaculex® TP è la soluzione definitiva per lo smistamento di pacchi o cartoni tra gabbie di trasporto, pallet e trasportatori.