Riempimento sacchi con materiali in polvere e granuli
Il riempimento dei sacchi con materiale in polvere e granuli impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti.
L'industria farmaceutica produce preparazioni, antibiotici, vitamine e preparazioni ormonali in fiale, compresse, capsule, pillole e supposte, oltre a pomate, emulsioni, aerosol e cerotti. I requisiti di qualità di produzione sono estremamente elevati, sia in termini di purezza chimica che di sterilità. Inoltre, il settore è fortemente regolamentato in materia di GMP, FDA e deve rispettare numerosi regolamenti internazionali e locali. Piab offre numerosi prodotti specifici per le esigenze dell'industria farmaceutica.
Il riempimento dei sacchi con materiale in polvere e granuli impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti.
Il vuoto e le ventose vengono utilizzate per prelevare e tenere aperti i sacchetti di carta o plastica. Si consiglia l’utilizzo di ventose dotate di labbro soffice con soffietto robusto per far...<…></…>
Spesso il blister termoformato viene utilizzato per proteggere e presentare nel modo migliore il prodotto.
Le macchine formatrici di imballi, sono state ideate per realizzare contenitori partendo da fogli piani di cartone fustellato o materiale simile.
Formatura di scatole da fogli di cartone o materiali corrugati.
L'alimentazione di un macchinario con materiale in polvere, granuli e compresse impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti.
Con il termine imballaggi flessibili si intendono imballi in materiali soffici realizzati mediante film plastico, fogli di alluminio o carta. I formati tradizionali comprendono sacchetti, buste ed …
Esistono principalmente due metodi per applicare etichette, mediante un tampone aspirante o una piastra soffiante.
Vi è una vasta gamma di prodotti che oggi viene molto utilizzata per la pallettizzazione quali ventose, sistemi di presa a vuoto di grandi superfici o sistemi di manipolazione ergonomici in combina…
Il trasferimento di materiale in polvere e sfuso impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti.
Molti prodotti alimentari come carne, pollame e caffè, vengono spesso confezionati sottovuoto per prolungarne la conservazione.
Il processo consiste nella rimozione di un liquido da un materiale solido mediante l’ausilio del vuoto. L’essiccamento con il vuoto viene spesso utilizzato quando il prodotto è sensibile al calore.…
A prescindere dal materiale o dal contenuto, ogni tipo di sacco può essere movimentato in tutta facilità con l'ausilio del sollevatore a vuoto ergonomico Vaculex® di Piab.
L’utilizzo di specifiche macchine pick-and-place ad alta velocità per manipolare piccoli prodotti è molto frequente nelle industrie di elettronica ed alimentari.
L’applicazione consiste nel trasferire il materiale dal Big Bag alla linea di trasporto. In questo caso si utilizzano degli adattatori di alimentazione con interfaccia universale idonea a collegars…
La vera prima fase del processo di confezionamento richiede il caricamento del prodotto su una tramoggia o un’area di raccolta.
I trasportatori in depressione rappresentano una soluzione ideale per i produttori che intendono minimizzare gli scarti e massimizzare la produttività.
L'applicazione prevede generalmente il trasferimento del materiale da un sacco di piccole dimensioni, ad esempio un sacchetto o un sacco in plastica, in una conduttura di aspirazione e quindi in un…
Il trasferimento di compresse e altro materiale fragile impone una soluzione igienica, sicura e in grado di prevenire qualsiasi tipo di danno ai prodotti.
Robot pick-and-place ad alta velocità vengono utilizzati per posizionare piccoli oggetti come cioccolatini, biscotti e altri alimenti, nelle confezioni e spesso, sono abbinati a sistemi di visione …
Queste macchine sono dotate di una serie di barre di vuoto munite di ventose poste in rotazione continua.
Durante la fase di formatura del sacchetto, solitamente si utilizzano dei nastri aspiranti per avere una migliore presa su entrambi i lati del film plastico.
Il nastro aspirante consiste in un nastro trasportatore forato dove viene collegato il vuoto attraverso i fori del nastro stesso. Questa soluzione consente di trattenere oggetti di qualsiasi...