Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
Per industria automobilistica si intendono anche tutti i fornitori e le aziende che collaborano alla produzione dei veicoli a motori e dei relativi componenti come motori, carrozzerie e particolari in plastica. I prodotti principali sono rappresentati da autovetture e autocarri leggeri, inclusi pick-up, furgoni e Sport Utility Vehicles (SUV). L'obiettivo è produttività, risparmio energetico e alta velocità, senza scendere a compromessi in termini di sicurezza e connettività. Le soluzioni Piab per le linee di produzione altamente automatizzate dell'industria automobilistica vengono utilizzate in reparti presse, reparti carrozzeria e per l'assemblaggio finale. Piab offre anche prodotti speciali per dispositivi di movimentazione manuale e per i sub-fornitori del settore automobilistico, ad es. lamiere saldate su misura, vetro, pneumatici e particolari per interni/esterni in plastica.
Le dimensioni ed il peso dei pannelli, rendono difficile la movimentazione ed il posizionamento manuale. Per queste applicazioni, vengono utilizzati dei robot dotati di sistema di visione.
Fogli di metallo (magnetici o non magnetici), plastica, legno o cartone vengono separati da una pila e inseriti nella linea. Le pompe per vuoto e le ventose vengono utilizzate per "prelevare / separar…
I pannelli solari ed i vetri, vengono manipolati e fissati con il vuoto durante l’intero processo di produzione.
Una volta che è stato formato il particolare plastico, questo deve essere prelevato dallo stampo mediante l’uso di ventose e pompe a vuoto
In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione.
Il vuoto viene generalmente utilizzato per il carico e lo scarico nei processi di trasformazione dei metalli e qualche volta per trattenere e smistare il pezzo lavorato all’interno della macchina.
Le attrezzature di vuoto per la manipolazione dei pannelli cambia ogni volta che si deve stampare un nuovo particolare. Questa è una applicazione ad alta velocità dove le ventose ad elevato attrito pe…
Spesso vengono utilizzati i robot per saldare e per manipolare i componenti. In una stazione automatizzata alcuni robot sicuramente utilizzeranno il vuoto per le operazioni di manipolazione.
L’unione di materiali in metallo con differente spessore, resistenza o rivestimento superficiale necessitano di un “alimentatore specifico” per le fasi di stampaggio. Il vuoto viene utilizzato in dive…
I produttori di pneumatici e particolari in gomma utilizzano il vuoto per lo stampaggio e la manipolazione.
In molti settori dell'industria si utilizzano delle dime con vuoto per mantenere fermi dei componenti che devono essere assemblati, lavorati, tagliati o piegati.