Movimentazione del carico aereo - trasferimento del carico aereo tra pallet e/o container
I risultati sono rappresentati da soluzioni ergonomiche in grado di aumentare la produttività riducendo al minimo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto.
Evolving ourselves – presentazione nuovo sito web! Siamo entusiasti di introdurti al nostro nuovo sito web, disponible nella versione beta. Prova a navigarlo e condividici le tue osservazioni in modo da poterlo migliorare ulteriormente. Portami al nuovo sito web!
La gamma di prodotti Vaculex® di Piab è leader mondiale nelle attrezzature di sollevamento basate sulla tecnologia del vuoto. Dal 2005, Vaculex® offre al settore aeroportuale attrezzature versatili, di alta qualità e design svedese. Le nostre soluzioni ergonomiche hanno ridotto l'incidenza elevata di lesioni associate alla movimentazione manuale dei bagagli. Attualmente, oltre 500 unità Vaculex® BaggageLift sono installate in più di 60 aeroporti in tutto il mondo, con migliaia di utenti soddisfatti che utilizzano le nostre attrezzature quotidianamente. Non forniamo solamente una soluzione di sollevamento completa, ma anche tutta la formazione e l'assistenza post-vendita necessarie affinché il vostro Vaculex® BaggageLift funzioni sempre alla perfezione.
La movimentazione dei bagagli negli aeroporti è di norma una combinazione di movimentazione automatizzata e manuale, spesso in aree con altezza libera ridotta e con uno spazio di lavoro limitato. Il sistema per la movimentazione automatizzata dei bagagli preleva il bagaglio registrato dal check in, lo trasporta al controllo di sicurezza e infine lo consegna, smistato in base al volo, a uno scivolo o un nastro trasportatore da cui il bagaglio viene caricato manualmente in diversi tipi di ULD (Unit Load Device - unità di carico) o carrelli aperti. Questo tipo di movimentazione manuale comporta spesso lesioni da sforzo ripetuto con conseguente rallentamento del ritmo di lavoro e frequenti assenze per malattia.
Le soluzioni Vaculex® di Piab sono sviluppate e implementate specificatamente per risolvere i problemi di movimentazione manuale negli aeroporti. I risultati sono rappresentati da soluzioni di sollevamento ergonomiche in grado di aumentare la produttività riducendo al minimo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto. I sollevatori Vaculex di Piab rappresentano una soluzione esclusiva e versatile per le aree con altezza libera ridotta, spazi stretti e confinati in cui lo spazio di lavoro limitato può costituire un problema. I dispositivi brevettati Vaculex® per altezza libera ridotta rappresentano un ottimo esempio di come Piab offra agli utenti delle risposte innovative per gli ambienti più gravosi.
I risultati sono rappresentati da soluzioni ergonomiche in grado di aumentare la produttività riducendo al minimo il rischio di lesioni da sforzo ripetuto.
Le soluzioni di sollevamento tramite vuoto Vaculex® per le aree CBRA consentono il sollevamento e il trasferimento dei bagagli in spazi limitati evitando il rischio di lesioni e assicurando una produt…
Le soluzioni di sollevamento Vaculex® sono state sviluppate specificatamente per ritmi di lavoro elevati per movimentare praticamente ogni tipo di bagaglio con peso fino a 45 kg.
Vaculex® BaggageLift è la soluzione definitiva per la movimentazione dei bagagli tra nastri portabagagli o nastri trasportatori e AKE e/o carrelli aperti.