Feedback

Choose your language

Close

Ventosa OBL40x90P Poliuretano 70, con 3 anelli di rinforzo e supporto interno con filtro G3/8" maschio , 0107325

0107325

Articolo nr. 0107325

  • Adatta per oggetti lunghi e stretti (anche curvi), come, ad esempio, bottiglie, tubi o lamiere ad elevata curvatura.
  • Piastre di rinforzo interne per garantire una buona stabilità.
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano.
  • Le ventose DURAFLEX® sono antialone.
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 28 mm
Movement, vertical max. 31 mm
Applicazione Movimentazione vetro
Materiale Poliuretano (PU70)
Modello ventosa OBL
Forma Soffietto Ovale
Volume 105 cm³
Weight 77 g
Attaco
Dimensioni di attacco 3/8"
Tipo di attacco Maschio
Tipo di attacco Filettatura Gas
Opzioni attacco Nessuno
Dimension
Altezza 73 mm
Diametro esterno 92,59 mm
Prestazioni - forza di sollevamento
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
20 -kPa 49 N 45 N
60 -kPa 117 N 97 N
90 -kPa 178 N 135 N
Materiale
Poliuretano (PU70)
Colore Nero
Durezza 70 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistenza materiale
Poliuretano (PU70)
Alcool N/A
Acidi concentrati +
Etanolo +
Idrolisi +
Metanolo -
Olii +++
Ossidazione -
Petrolio +
Resistenza all’usura +++
Agenti atmosferici e ozone +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Certificati (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Seguici

    Contattaci