Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Soffietto Ovale

The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially suitable for irregular surfaces and when level compensation is desired. This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Ventose ovali a soffietto (20x60-65x170mm)
Le ventose ovali sono adatti per la manipolazione di oggetti lunghi e stretti e superfici Quando la forza di sollevamento massima si desidera.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Ventose ovali a soffietto ad elevato attrito (15x35–65x170mm)
Speciali tazze di attrito progettati per superfici oleose: come fogli nei processi di lavorazione dei metalli.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Ventose ovali a soffietto lungo (40x90mm)
Adatto per superfici lunghe, strette e piegate, per esempio bottiglie, tubi o parti di lamiera piegata bruscamente.
group-transp-small
F-OB - Alimentari, Soffietti ovali, non rilevabili (10x30 – 30x60 mm)
Le piccole ventose a soffietto ovali in materiale per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di confezioni lunghe e strette, quando è richiesta la massima forza di sollevamento.
group-blue-small
F-OB - Alimentari, Soffietti ovali, rilevabili (10x30 – 30x60 mm)
Le piccole ventose a soffietto ovali in materiale per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di prodotti alimentari lunghi e stretti, quando è richiesta la massima forza di sollevamento.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci