Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più

Piab

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60, G1/4" female, 0206942

0206942

Articolo nr. 0206942

  • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
  • Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
  • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
  • Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
  • La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
  • I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
  • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 50 mm
Movement, vertical max. 14 mm
Applicazione Foglio lamiera oleata
Dimensioni di attacco 1/4"
Tipo di attacco Femmina
Tipo di attacco Filettatura Gas
Materiale Poliuretano (PU55), Poliuretano (PU60)
Modello ventosa BFF
Forma Soffietti
Volume 50 cm³
Weight 102,4 g
Dimension
Altezza 49,5 mm
Diametro esterno 85 mm
Diametro esterno, posizione contratta 86,7 mm
Prestazioni - forza di sollevamento, Dry metal sheet
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
60 -kPa 176 N 201 N
90 -kPa 236 N 240 N
Prestazioni - forza di sollevamento, Oily steel plate
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
60 -kPa 174 N 110 N
90 -kPa 207 N 160 N
Materiale
Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
Colore Arancione Verde trasparente
Durezza 55 °Shore A 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Resistenza materiale
Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
Alcool N/A N/A
Acidi concentrati + +
Etanolo + +
Idrolisi + +
Metanolo - -
Olii +++ +++
Ossidazione - -
Petrolio + +
Resistenza all’usura +++ +++
Agenti atmosferici e ozone +++ +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Certificati (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2017 Note legali

    Seguici

    Contattaci