I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più

Piab
Seleziona il tuo paese o regione:
United Kingdom / Italiano
Choose a region americas europe asia
americas europe asia

Europe, Middle East & Africa

Americas

Asia / Australia

    Languages
      • Americas
      • Europe
      • Asia
      • North America
      • South America
      • Other..
      • France
      • Germany
      • Italy
      • Poland
      • Russia
      • Spain
      • Sweden
      • Switzerland
      • United Kingdom
      • Other..
      • China
      • India
      • Japan
      • Singapore
      • South Korea
      • Other..

      Suction cup BFF110P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter, 0206935

      0206935

      Articolo nr. 0206935

      • Le ventose ad elevato attrito sono state sviluppate per la manipolazione di superfici unte, come la lamiera nei processi di stampaggio
      • Il design speciale della ventosa garantisce in controtendenza una maggiore tenuta con labbro usurato
      • Migliore soluzione per lamiere unte con tracce d'olio > 0.1g/m2
      • Le ventose sviluppano una forza perpendicolare maggiore di 2-4 volte rispetto alle ventose tradizionali
      • La "BFF" è adatta per superfici irregolari/curve o dove è necessaria una compensazione di livello, come ad esempio nel prelievo da caricatori
      • I rinforzi interni danno maggior stabilità durante gli spostamenti verticali o di taglio
      • Le ventose DURAFLEX® sono in una speciale mescola che abbina l'elasticità della gomma alla resistenza del poliuretano. Le ventose DURAFLEX® sono antialone
      Metrico   Imperiale
      General
      Curve radius 95 mm
      Movement, vertical max. 21 mm
      Applicazione Foglio lamiera oleata
      Tipo di attacco T-slot
      Opzioni attacco Filtro a rete
      Materiale Poliuretano (PU55), Poliuretano (PU60)
      Modello ventosa BFF
      Forma Soffietti
      Volume 110 cm³
      Weight 180,2 g
      Dimension
      Altezza 71 mm
      Diametro esterno 115 mm
      Diametro esterno, posizione contratta 116 mm
      Prestazioni - forza di sollevamento, Dry metal sheet
      Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
      60 -kPa 279 N 298 N
      90 -kPa 377 N 346 N
      Prestazioni - forza di sollevamento, Oily steel plate
      Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
      60 -kPa 284 N 235 N
      90 -kPa 345 N 253 N
      Materiale
      Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
      Colore Arancione Verde trasparente
      Durezza 55 °Shore A 60 °Shore A
      Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
      Resistenza materiale
      Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
      Alcool N/A N/A
      Acidi concentrati + +
      Etanolo + +
      Idrolisi + +
      Metanolo - -
      Olii +++ +++
      Ossidazione - -
      Petrolio + +
      Resistenza all’usura +++ +++
      Agenti atmosferici e ozone +++ +++

      Disegno dimensionale

      Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

      Supporto
      CAD-file
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Scheda tecnica
      Manuali (1)
      Cataloghi (1)
      Certificati (1)
      Pagine bianche (1)
      Training (3)
        • Ventose

          • Che cos'è il DURAFLEX®?
            • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

          • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
          • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
            • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

          • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
            • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

          • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
            • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

        Richiedere un'offerta

        Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

        Create il vostro account per accedere liberamente a tutti i contenuti:

        • Disegni CAD
        • Disponibilità articoli
        • Richiesta di offerta
        • White papers
        • Newsletter
        Si grazie!
        Mia Piab
        Attività recenti
        Confronta prodotti

        Piab AB © 2017 Note legali

        Seguici

        Contattaci