Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più

Piab

B50-2

B50-2
  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti con differenze di altezza o forme diverse.
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili.
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie.
  • Con filtro a rete.

Articolo


Descrizione articolo
0101109 Calotta B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno
Articolo nr.: 0101109
0101110 Calotta B50-2 Silicone con filtro interno
Articolo nr.: 0101110
0101657 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101657
0101659 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101659
0101661 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0101661
0101662 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0101662
0101663 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101663
0101670 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101670
0101672 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101672
0101674 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 5x1/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0101674
0101675 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0101675
0101676 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF fem. con valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101676
0101677 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro, G1/4" maschio, con valvola di controllo del flusso e filtro a rete
Articolo nr.: 0101677
0110347 Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, 1/8" NPSF femmina, PA
Articolo nr.: 0110347
0110957 Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina, PA
Articolo nr.: 0110957

Piab AB © 2017 Note legali

Seguici

Contattaci