Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più


B30-2

B30-2
  • Consentono di compensare differenze di altezza. Utilizzando ventose a soffietto in un sistema di presa è possibile manipolare oggetti con differenze di altezza o forme diverse
  • Creano spostamenti verso l'alto per la separazione di particolari sottili
  • Poco adatte a manipolare oggetti con forza di sollevamento parallela alla superficie

Articolo


Descrizione articolo
0101103 Calotta B30-2 Cloroprene
Articolo nr.: 0101103
0101104 Calotta B30-2 Silicone
Articolo nr.: 0101104
0101418 Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101418
0101420 Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101420
0101422 Ventosa B30-2 Cloroprene, 5x1/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0101422
0101423 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0101423
0101424 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101424
0101425 Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101425
0101427 Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101427
0101431 Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101431
0101433 Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0101433
0101435 Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina
Articolo nr.: 0101435
0101436 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0101436
0101437 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101437
0101438 Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101438
0101440 Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101440
0101442 Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso
Articolo nr.: 0101442
0108077 Calotta B30-2 HNBR
Articolo nr.: 0108077
0108078 Ventosa B30-2 HNBR, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete
Articolo nr.: 0108078
0108167 Ventosa B30-2 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0108167
0108168 Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete
Articolo nr.: 0108168
0109845 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF femmina, PA
Articolo nr.: 0109845
0110343 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina, PA
Articolo nr.: 0110343

Piab AB © 2017 Note legali

Seguici

Contattaci