Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Soffietti

Consigliate per compensare differenze di altezze e su superfici curve o irregolari.


teaser_pigrip_configurable
Valvole per ventose
Le nostre valvole per ventose permettono di risparmiare energia in numerose applicazioni.
teaser_B_bellows_5-150
B - Soffietti (5–150 mm) – Piab
Molte ventose a soffietto in un unico dispositivo di sollevamento possono manipolare oggetti con differenze di altezza e forme diverse. I soffietti forniscono anche un leggero movimento di sollevamento per separare gli oggetti sottili. Il materiale utilizzato è HNBR.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Ventose a soffietto DURAFLEX® (10-110 mm)
Diversi brevi soffietto coppe in un unico dispositivo di sollevamento in grado di gestire oggetti con dislivelli e forme diverse.
teaser_B_bellows_FDA
B - Ventose a soffietto FDA & EU (5–150 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Ventose a soffietto antialone (15–50mm)
Le stesse applicazioni per brevi soffietti. Adatto anche per oggetti regolari richiedono una superficie molto pulita.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Ventose piane a soffietto DURAFLEX® (80-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Ventose piane a soffietto ad elevato attrito (30–110mm)
Il design BFF-P è adatto per superfici oleose, superfici irregolari / curve o se è richiesta la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni de-impilamento.
Node-BFFT
BFFT - Ventose piane ad elevato attrito per lamiere sottili (23–120 mm)
Il design BFFT è la scelta migliore per lamiere molto sottili (0,6 - 0,8 mm) per evitare il rischio di ammaccature. Le ventose funzionano perfettamente su superfici piane e irregolari / curve o se è necessaria una compensazione del livello, ad esempio nelle applicazioni di disimpilamento.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci