Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Soffietti multipli

Per compensare differenze di aletezza, per superfici piane, leggermente curve o irregolari.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_BX2_12
BX - Ventose con 2½ soffietti DURAFLEX® (10-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Ventose a soffietti multipli (60-105 mm)
Il design BXF è adatto per applicazioni in cui è necessaria un'elevata compensazione del livello, come la rimozione di fogli dai caricatori (linea di stampa) e il prelievo di parti del corpo dell'auto da rack o superfici irregolari / curve.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Ventose a soffietto lungo (20–50 mm)
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Ventose a soffietto lungo DURAFLEX® (30 – 50mm)
Questa ventosa è appositamente progettato per la manipolazione sacchetto di plastica.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Ventose a soffietto lungo (30–50 mm)
Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Ventose a soffietto lungo (30–50mm) 
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (20–50 mm)
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
Ottimizzato per sacchetti con contenuto fragile e cibo.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. 
BBL-group_small
B-BL - Prodotti da forno, Soffietti lunghi, rilevabili (30–60 mm)
Ventose in materiale per contatto alimentare (FCM) ideali per la movimentazione di pane e prodotti da forno.
FBX-group_small
F-BX - Alimentari, 2½ Soffietti , rilevabili (10–35 mm)
Le ventose a 2½ soffietto F-BX in materiale per contatto alimentare (FCM) prevedono una forma a “imbuto” con labbri estremamente sottili, ma con il corpo ed i soffietti più stabili.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci