Feedback

Choose your language

Close

Calotta F50-2 Nitrile-PVC, per attacco con tastatore, 3150241P

3150241P

Articolo nr. 3150241P

  • Adatte per oggetti con superficie piana
  • Buona stabilità e spostamento minimo
  • Raccomandata in applicazioni con forze parallele al piano di presa
  • I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati ed incrementano l'attrito nelle applicazioni con forze parallele al piano di presa
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Applicazione Foglio lamiera asciutta
Materiale Nitrile-PVC (NPV)
Modello ventosa F
Forma Piana
Volume 10 cm³
Weight 14 g
Dimension
Altezza 17,5 mm
Diametro esterno 53 mm
Diametro esterno, posizione contratta 54,6 mm
Prestazioni - forza di sollevamento
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Materiale
Silicone (SIL)
Colore Rosso
Durezza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Resistenza materiale
Silicone (SIL)
Alcool ++
Acidi concentrati -
Etanolo N/A
Idrolisi +
Metanolo N/A
Olii -
Ossidazione +++
Petrolio -
Resistenza all’usura ++
Agenti atmosferici e ozone +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Parti di ricambio
Articolo nr.
Tastatore per F50-2 3150057

Accessori
Articolo nr.
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251015
Attacco G3/8" maschio 50, con filtro a rete 3250087
Attacco G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso 3251013
Attacco G1/4" maschio 50, con filtro a rete 3250092
Attacco 5x1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251017
Attacco 5x1/8" NPSF femmina, 50 0100262
Attaco 3/8" NPT maschio, con filtro a rete 3250090
Attaco 3/8" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251016
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con filtro a rete 0101154
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con valvola di controllo del flusso 3251012
Attacco 1/8" NPSF femmina 50, con tastatore 0101157
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50, PA 3150198
Attacco 1/8" NPSF femmina, 50 3250017
Attacco 1/4" NPT maschio, con filtro a rete 3250094
Attaco 1/4" NPT maschio, con valvola di controllo del flusso 3251014
Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Certificati (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci