Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Piana

Ventose ad elevato attrito per superfici piane. Per la manipolazione di prodotti come cartoncino, vetro e fogli di metallo.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_f-flat_15-150mm
F - Ventose piane (15–150 mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_f-flat_75-110mm
F- Piana DURAFLEX® (75–110 mm) – Piab
Ventosa ad alto attrito per superfici piane. Per il sollevamento di prodotti come lamiere.
teaser_F_flat_FDA
F - Ventose piane FDA & EU (15–150 mm)
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA). La ventosa è morbida e flessibile, può operare in un ampio range di temperature.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Ventose piane antialone (15–50 mm) 
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. 
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Ventose extra large piane (150–300 mm)
Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incrementa la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci