Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Ventose modulari piGRIP®

Migliaia di ventose pronte per migliorare la Vostra macchina. Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane). I robusti e stabili soffietti con 1- , 3- e 6- involuzioni permettono di raggiungere elevate velocità della macchina. Il ridotto spessore delle pareti interne agevola la compressione del soffietto utilizzando meno forza ed energia. La robustezza del materiale è in gradi di incrementare la capacità di sollevamento tra il 30 ed il 50% rispetto alle ventose convenzionali. Un filtro a disco microporoso posto all'interno dei soffietti blocca la polvere e le particelle in sospensione incrementando l'affidabilità del sistema. Un filtro a rete è disponibile in alternativa per l'attacco. Per ottenere una eccellente presa del prodotto, è determinante scegliere il labbro idoneo all'applicazione. La scelta può ricadere sulla versione standard da 60° shore o sulla versione estremamente soffice da 30° shore. Disponibili labbri sudiatiati per manipolazione di sacchetti. In alternativa si può optare sulla versione in gomma espansa per la manipolazione di oggetti solitamente difficili da manipolare con le ventose tradizionali.


Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci