Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Piana Concava

Studiate per superfici piane o leggermente curve.


teaser_pigrip_configurable
Ventose configurabili piGRIP®
piGRIP® è un concetto unico di ventose modulari con singole parti ottimizzate per la presa, il sollevamento e la compensazione dell'altezza. Inoltre, l'ampio assortimento di attacchi semplifica l'installazione sia su nuove macchine che per la sostituzione di ventose esistenti. Gli attacchi sono disponibili sia in versione filettata che a calzare.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Ventose piane concave (20-150mm)
DURAFLEX ® ventose sono stati sviluppati per soddisfare le rigorose esigenze del settore automobilistico.
FCF-Family
FCF - Ventose piane concave ad elevato attrito (25–125mm)
Il disegno FCF-P è adatto per superfici oleose, superfici leggermente bombato e piane, ad esempio, come quelle incontrate durante la manipolazione lamiere in linee di stampa.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci