Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Cono profondo

Utilizzato per le superfici curve e irregolari. Può sollevare anche su angoli e spigoli. Non adatto per l'utilizzo su superfici piane.


teaser_d-deep
D - Ventose a cono profondo (15–50 mm)
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
teaser_d-deep_fda
D - Ventose a cono profondo FDA & EU (15–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
PD-group_small
P-D - Praline e prodotti dolciari, Profonde, rilevabili (27–36 mm)
Le ventose profonde in materiali per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di praline e prodotti dolciari come ad es. la cioccolata.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci