Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Temperatura ventosa (plastica) elevata/bassa

These cups can be used at a wide temperature range and have extra high wear resistance. They are also mark-free and oil resistant.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_HNBR
B - Ventose a soffietto HNBR (5–110 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. 
teaser_hnbr
F - Ventose piane HNBR (50–110mm)
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.  
teaser_U_HNBR
U - Ventose universali HNBR (10–20 mm)
Per manipolare gli oggetti con superfici piane o leggermente curve.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci