Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Parti stampate ad iniezione plastica

Can be used on hot surfaces such as picking injection molded products.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Ventose a soffietto DURAFLEX® (10–110 mm)
Diversi brevi soffietto coppe in un unico dispositivo di sollevamento in grado di gestire oggetti con dislivelli e forme diverse.
teaser_B_bellows_5-150
B - Soffietti (5–150 mm) – Piab
Molte ventose a soffietto in un unico dispositivo di sollevamento possono manipolare oggetti con differenze di altezza e forme diverse. I soffietti forniscono anche un leggero movimento di sollevamento per separare gli oggetti sottili. Il materiale utilizzato è HNBR.
teaser_BX2_12
BX - Ventose con 2½ soffietti DURAFLEX® (10-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_hnbr
F - Ventose piane HNBR (50–110mm)
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.  
teaser_U_HNBR
U - Ventose universali HNBR (10–20 mm)
Per manipolare gli oggetti con superfici piane o leggermente curve.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Several short bellows in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Suitable for level adjustment. Lifting movement to separate small and thin objects.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces. Good stability and little inherent movement.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci