Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Movimentazione vetro

Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability to handle tilted or standing glass/metal sheets.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Ventose a soffietto DURAFLEX® (10-110 mm)
Diversi brevi soffietto coppe in un unico dispositivo di sollevamento in grado di gestire oggetti con dislivelli e forme diverse.
teaser_B_HNBR
B - Ventose a soffietto HNBR (10–110mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Material used is HNBR.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Ventose a soffietto antialone (15–50mm)
Le stesse applicazioni per brevi soffietti. Adatto anche per oggetti regolari richiedono una superficie molto pulita.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
teaser_hnbr
F - Ventose piane HNBR (50–110mm)
Indicate per la manipolazione di oggetti piani come cartoncino, fogli di metallo, vetro e materiali porosi. I rinforzi interni impediscono che gli oggetti sottili vengano deformati. Questo tipo d ventosa è rigido con una ridotta escursione verticale. Consigliata anche nelle applicazioni dove la forza di sollevamento è parallela alla superficie dove i tasselli incrementano l'aderenza.  
teaser_U_HNBR
U - Ventose universali HNBR (10–20 mm)
Per manipolare gli oggetti con superfici piane o leggermente curve.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Ventose extra large piane (150–300 mm)
Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incrementa la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
Materiali per contatto alimentare (FDA ed EU), non rilevabili
Il materiale è approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e conforme al Regolamento UE 1935/2004. La maggior parte delle ventose sono trasparenti, senza l'aggiunta di pigmenti.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci