Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Movimentazione sacchetti

The bag cups have a wide application area- from very difficult bags such as pouches and heavy bags with e.g. liquids to small light bags. Some of the cups have a material that is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_bl2-bellows_long
BL - Ventose a soffietto lungo (20–50mm)
Le stesse applicazioni per brevi soffietti ma possono far fronte alle maggiori differenze nei livelli a causa del movimento di sollevamento più.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Ventose a soffietto lungo DURAFLEX® (30 – 50mm)
Questa ventosa è appositamente progettato per la manipolazione sacchetto di plastica.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Ventose a soffietto lungo (30–50 mm)
Optimized for bags with fragile contents and food. Can also be used for the same applications as for short bellows but can cope with greater differences in levels due to the longer lifting movement.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Ventose a soffietto lungo (40mm) 
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (20–50 mm)
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
Ottimizzato per sacchetti con contenuto fragile e cibo.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. 

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci