Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più


Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Materiali per contatto alimentare (FDA ed EU), rilevabili

Una vasta gamma di ventose per il prelievo diretto dei vari prodotti alimentari. Il materiale è approvato dalla FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e conforme al Regolamento UE 1935/2004. Tutte le ventose sono blu e rilevabili, affinché le piccole parti delle ventose che eventualmente si possono staccare siano rilevate facilmente da telecamere e metal detector. Anche i supporti delle ventose sono rilevabili dai metal detector e disponibili in acciaio inox resistente agli acidi (316L) o materiale plastico per uso alimentare. Tutti i supporti e le ventose sono caratterizzati da un design igienico in conformità alle normative alimentari, che li rende anche più facili da pulire. Le ventose prevedono una forma a “imbuto” con labbri estremamente sottili, ma con il corpo ed i soffietti più stabili. Questo consente una presa eccellente sui prodotti alimentari con superfici irregolari.


BBL-group_small
B-BL - Prodotti da forno, Soffietti lunghi, rilevabili (30–60 mm)
Ventose in materiale per contatto alimentare (FCM) ideali per la movimentazione di pane e prodotti da forno.
FBX-group_small
F-BX - Alimentari, 2½ Soffietti , rilevabili (10–35 mm)
Le ventose a 2½ soffietto F-BX in materiale per contatto alimentare (FCM) prevedono una forma a “imbuto” con labbri estremamente sottili, ma con il corpo ed i soffietti più stabili.
group-blue-small
F-OB - Alimentari, Soffietti ovali, rilevabili (10x30 – 30x60 mm)
Le piccole ventose a soffietto ovali in materiale per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di prodotti alimentari lunghi e stretti, quando è richiesta la massima forza di sollevamento.
PD-group_small
P-D - Praline e prodotti dolciari, Profonde, rilevabili (27–36 mm)
Le ventose profonde in materiali per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di praline e prodotti dolciari come ad es. la cioccolata.

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci