Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Materiali per contatto alimentare (FDA ed EU), non rilevabili

Il materiale è approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e conforme al Regolamento UE 1935/2004. La maggior parte delle ventose sono trasparenti, senza l'aggiunta di pigmenti.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_bellows_FDA
B - Ventose a soffietto FDA & EU (5–150 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (20–50 mm)
Ottimizzato per la movimentazione di sacchi con, contenuti viscosi liquidi e alimenti surgelati.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
Ottimizzato per sacchetti con contenuto fragile e cibo.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Ventose a soffietto lungo FDA & EU (30–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. Optimized for handling bags with liquid, viscous contents and frozen food. 
teaser_d-deep_fda
D - Ventose a cono profondo FDA & EU (15–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. The cup is transparent with no addition of pigments. Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
teaser_F_flat_FDA
F - Ventose piane FDA & EU (15–150 mm)
Il materiale utlizzato è silicone alimentare. E' senza pigmenti, approvato FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) e rispetta le regole europee EU 1935/2004.(approvato FDA). La ventosa è morbida e flessibile, può operare in un ampio range di temperature.
group-transp-small
F-OB - Alimentari, Soffietti ovali, non rilevabili (10x30 – 30x60 mm)
Le piccole ventose a soffietto ovali in materiale per contatto alimentare (FCM) sono ideali per la movimentazione di confezioni lunghe e strette, quando è richiesta la massima forza di sollevamento.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Ventose universali FDA & EU (4–50 mm)
The material is approved by  FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. This cup is transparent with no addition of pigments. For handling objects with flat or slightly curved surfaces.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci