Choose your language

Close

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente.
Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del sito web piab.com.
Per saperne di più


Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Foglio lamiera oleata

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Ventose piane a soffietto ad elevato attrito (30–110mm)
Il design BFF-P è adatto per superfici oleose, superfici irregolari / curve o se è richiesta la compensazione del livello, ad esempio in applicazioni de-impilamento.
teaser_BFFT
BFFT - Bellows Flat Friction for thin-sheets (50–90 mm)
The BFFT design is the best choice for very thin metal sheets (0.6 - 0.8 mm) to avoid risk for dents. The cups work great on flat and uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_DCF
DCF - Deep Concave Friction (65–110 mm)
The DCF design is suitable for flat, convex or concave surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in later stages of a press line. The suction cups have a thin design that easily follows the curved metal sheet.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF - Ventose piane concave ad elevato attrito (25–125mm)
Il disegno FCF-P è adatto per superfici oleose, superfici leggermente bombato e piane, ad esempio, come quelle incontrate durante la manipolazione lamiere in linee di stampa.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Ventose ovali a soffietto ad elevato attrito (15x35–65x170mm)
Speciali tazze di attrito progettati per superfici oleose: come fogli nei processi di lavorazione dei metalli.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ventose ovali concave ad elevato attrito (20x80–40x110 mm)
Speciali tazze progettato attrito per superfici oleose,: come i fogli nei processi di lavorazione dei metalli.

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci