Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Foglio lamiera asciutta

Designed for flat and curved surfaces. These cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_bellows_5-150
B - Ventose a soffietto (5–150 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, semi-conductive EPDM, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Ventose a soffietto DURAFLEX® (10–110 mm)
Diversi brevi soffietto coppe in un unico dispositivo di sollevamento in grado di gestire oggetti con dislivelli e forme diverse.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Ventose piane a soffietto DURAFLEX® (80-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_BX2_12
BX - Ventose con 2½ soffietti DURAFLEX® (10-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_F_flat_15-300
F - Ventose piane (15–300 mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Ventose piane DURAFLEX® (75–110mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets. The DURAFLEX® material is mark-free.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Ventose piane concave DURAFLEX® (20-150mm)
DURAFLEX ® ventose sono stati sviluppati per soddisfare le rigorose esigenze del settore automobilistico.

Piab AB © 2018 Note legali

Seguici

Contattaci