Feedback

Choose your language

Close

Suction cup RB20x45 Swivel fitting G1/8" male, 0206190

0206190

Articolo nr. 0206190

  • Special rectangular-bellow design to suite oblong products in flow packs, such as candy bars.
  • Suitable for minor level adjustment. Can handle objects with small height differences.
  • Exceptional elastic memory, no compression set.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and excellent wear resistance of polyurethane.
  • Swivel fitting option, prior to the locking operation, for easy positioning of the oval-rectangular cup.
Metrico   Imperiale
General
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Applicazione Apertura sacchetti/carta fine – fogli/film scivolosi
Materiale Poliuretano (PU60)
Modello ventosa RB
Forma Rectangular Bellows
Volume 6,1 cm³
Weight 24,5 g
Attaco
Dimensioni di attacco 1/8"
Tipo di attacco Maschio
Tipo di attacco Filettatura Gas
Opzioni attacco Nessuno
Materiale Brass
Dimension
Altezza 28,5 mm
Diametro esterno 45,3 mm
Larghezza 45,3 mm
Prestazioni - forza di sollevamento
Forza di sollevamento verticale Forza di sollevamento parallela
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Materiale
Poliuretano (PU60)
Colore Verde trasparente
Durezza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Resistenza materiale
Poliuretano (PU60)
Alcool N/A
Acidi concentrati +
Etanolo +
Idrolisi +
Metanolo -
Olii +++
Ossidazione -
Petrolio +
Resistenza all’usura +++
Agenti atmosferici e ozone +++

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Pagine bianche (2)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2018 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci