Feedback

Choose your language

Close

Guida alla selezione per Ventose
Metrico   Imperiale

Antialone

The material is a mark-free material that leaves no trace on the object being handled.


teaser_pigrip_configurable
Ventose modulari piGRIP®
Un concetto unico di ventose modulari che consiste in componenti separati ottimizzati per la presa, il sollevamento e la compensazione in altezza. Un ampia gamma di attacchi consente alle ventose piGRIP® di adattarsi ad una nuova macchina, o di sostituire agevolmente le ventose in uso. Il singolo supporto nel formato corrispondente consente l'accesso diretto a tutti i soffietti ed i labbri (ventose piane).
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - Ventose a soffietto DURAFLEX® (10–110 mm)
Diversi brevi soffietto coppe in un unico dispositivo di sollevamento in grado di gestire oggetti con dislivelli e forme diverse.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Ventose a soffietto antialone (15–50mm)
Le stesse applicazioni per brevi soffietti. Adatto anche per oggetti regolari richiedono una superficie molto pulita.
teaser_bf-bellows_flat
BF - Ventose piane a soffietto DURAFLEX® (80-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_BX2_12
BX - Ventose con 2½ soffietti DURAFLEX® (10-110mm)
Adatto per superfici irregolari e porose come il cartone, ecc
teaser_f-flat_75-110mm
F- Piana DURAFLEX® (75–110 mm) – Piab
Ventosa ad alto attrito per superfici piane. Per il sollevamento di prodotti come lamiere.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Ventose piane antialone (15–50 mm) 
Suction cup of TPU, a mark-free material that leaves no trace on the object being handled. Suitable for flat surfaces. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. 
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Ventose piane concave DURAFLEX® (20-150mm)
DURAFLEX ® ventose sono stati sviluppati per soddisfare le rigorose esigenze del settore automobilistico.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Ventose ovali a soffietto DURAFLEX® (20x60-65x170mm)
The oval suction cups are suitable for handling of long and narrow objects and surfaces when maximum lifting force is desired. Oval suction cups are specially suitable for irregular surfaces and when level compensation is desired. This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Ventose ovali a soffietto lungo DURAFLEX® (40x90mm)
Suitable for long, narrow and bent surfaces, for example bottles, pipes or sharply bent sheet parts. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material is mark-free.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Ventose ovali concave DURAFLEX® (35x90mm)
Adatte per oggetti oblunghi con superfici leggermente a cupola o piane e oleose, ha esaminato come quelli incontrati in parti del corpo nel settore automobilistico.
teaser_of-oval_flat
OF - Ventose ovali piane DURAFLEX® (10x30 – 70x175mm) ]
This program of oval suction cups has characteristics that are specially suited for handling of metal-sheet material.
teaser_u-universal_20mm
U - Ventose Universali, DURAFLEX® (20mm)
The U-P suction cup is designed for handling paper in bookbinding applications. It is made of DURAFLEX® and has 2-3 times longer lifetime than conventional cups in the market.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Ventose extra large piane (150–300 mm)
Ideali per la manipolazione di lastre grandi e pesanti, come parti in metallo o vetro, con una superfice piana o leggermente curva. La tassellatura interna incrementa la forza di tenuta per la manipolazione verticale o ribaltamento di lastre di vetro/metallo
RBRBL_node_5products_287x152px
RB/RBL – Soffietti rettangolari (20x45,30x55,60x60 mm)
Le ventose a soffietti rettangolari sono raccomandate per la manipolazione di oggetti lunghi e stretti e quando sono richieste elevate forze di sollevamento verticale e elevati livelli di grip.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci