Feedback

Choose your language

Close

piSAVE® sense 03/60 (verde), 100p, incluso tool di montaggio, 0202427

67955

Articolo nr. 0202427

Product image may differ from actual product.
  • Valvola autoescludente che permette ad alcune ventose di non andare in presa sull'oggetto/i ma di mantenere un sufficiente valore di vuoto nel sistema con rapidi tempi di presa e rilascio.
  • La valvola autoescludente va utilizzata in circuiti del vuoto centralizzato, una per ogni ventosa.
  • Le caratteristiche della valvola richiedono una piccola pompa del vuoto con risparmio di energia.
  • Consigliato inoltre per oggetti con superficie irregolare nel punto di contatto con il labbro della ventosa.
  • Disponibile in quattro taglie con differenti portate/prestazioni per adattarsi a diversi gradi di perdite e diverse taglie di ventose.
  • Le valvole sono fornite separate o integrate negli attacchi in alluminio con filetti femmina e maschio per facilitare l'istallazione
Metrico   Imperiale
General
Materiale HNBR, Poliuretano termoplastico (TPE-U)
Portata/ventosa minima 0,06 (@ 45 -kPa) Nl/s
Portata/ventosa per chiudere la valvola 0,37 (@ 3 -kPa) Nl/s
Temperature -20 – 80 °C
Colore valvola Verde
Weight 0,3 g
Parti di ricambio
Articolo nr.
Tool di montaggio piSAVE® sense – 16mm 0202589

Supporto
Training (4)
Video su Youtube (2)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci