Feedback

Choose your language

Close

Attacco piSAVE® restrict 1.3, 0129341

64790

Articolo nr. 0129341

Product image may differ from actual product.
  • Foro calibrato che permette ad alcune ventose di non andare in presa sull'oggetto/i ma di mantenere un sufficiente valore di vuoto nel sistema.
  • Consigliato per la manipolazione di oggetti/fogli non porosi di diverse misure con una mano di presa versatile.
  • Il foro calibrato va utilizzato in circuiti del vuoto centralizzato, uno per ogni ventosa.
  • Le caratteristiche del foro calibrato richiedono una piccola pompa del vuoto con risparmio di energia.
  • Disponibile in tre taglie con differenti portate/prestazioni per adattarsi a diverse taglie di ventose.
  • I fori calibrati sono integrati negli attacchi in alluminio con filetti femmina e maschio per facilitare l'istallazione.
Metrico   Imperiale
General
Massima portata in perdita 0,27 Nl/s
Materiale POM, Al, Nitrile (NBR)
Diametro del foro 1,3 mm
Temperature -20 – 80 °C
Weight 20,7 g

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali

Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Certificati (2)
Pagine bianche (1)
Training (4)
Video su Youtube (1)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci