Feedback

Choose your language

Close

Connessione con giunto a sfera, G3/8", movimento bloccato, 0110636

49374

Articolo nr. 0110636

Product image may differ from actual product.
  • Montato su una ventosa, limita lo stress da flessione
  • Progettato per garantire tenuta in applicazioni con Valvola di non ritorno e Vacustat
  • Disponibile con movimento libero, limitato a 5° o bloccato
Metrico   Imperiale
General
Codice identificativo, alternativa 01.10.636
Materiale Zn, CuZn, SS, Nitrile (NBR)
Temperature -30 – 70 °C
Weight 348 – 393 g
Mechanical data
Coppia di piegatura, max 245 Nm
Massimo carico verticale 2250 N
Escursione angolare ±20 °

Disegno dimensionale

Per favore log in oppure Registra per vedere i disegni dimensionali


Accessori
Articolo nr.
Adattatore G3/8" maschio x 3/8" NPT maschio 0121240
Supporto
CAD-file
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Scheda tecnica
Manuali (1)
Cataloghi (1)
Pagine bianche (1)
Training (4)
    • Ventose

      • Che cos'è il DURAFLEX®?
        • DURAFLEX ® è un materiale brevettato, appositamente sviluppato per caratterizzare l'elasticità della gomma e la resistenza all'usura del poliuretano. Il materiale DURAFLEX ® è anti alone.

      • Come dovrebbero essere tenute in magazzino le ventose Piab?
      • Come faccio a sapere di quale forza di sollevamento ho bisogno?
        • Dipende dal peso del prodotto che deve essere sollevato e da quante ventose vengono utilizzate. E' necessario calcolare il peso da sollevare per ogni ventosa, poi bisogna prendere il peso e moltiplicarlo per la forza di gravità (g = 9.81), così si ottiene la forza di sollevamento necessaria in Newton (N)

      • Come faccio a sapere quale ventosa scegliere?
        • La nostra raccomandazione è di iniziare dalla lista di applicazione  per trovare i prodotti consigliati per le diverse applicazioni. Se avete domande non esitate a contattare i nostri partner per trovare la soluzione ottimale.

      • Ho una variazione del numero di oggetti da sollevare, come posso fare in modo di non farli cadere o di non usare troppa energia? Come posso ottimizzare questo tipo di sistema?
        • Tutte le ventose non a contatto con un oggetto (aperto) attireranno molta aria e richiederanno una pompa più grande di quanto effettivamente sia necessario. Utilizzando diverse valvole, come piSAVE sense, nelle ventose, le ventose saranno normalmente chiuse fino a quando vengono in contatto con l'oggetto gestito. Solo le tazze necessarie nello specifico ciclo di sollevamento saranno aperte al flusso d'aria. Potete consultare il  video  piSAVE sense.

    Richiedere un'offerta

    Per favore log in oppure Registra per essere in grado di richiedere preventivi

    Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

    Seguici

    Contattaci